UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block
Puente para bloque de distribución unipolar UD-400J
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Características
- Conecta a hasta tres bloques de distribución unipolares UD-400A-212 de cobre o aluminio en paralelo
- Aumenta el número de entradas y salidas hasta por tres veces
- Ideal para recolectar corriente que proviene de paneles solares
- Cumple con la norma EN 45545 para una clasificación de HL3 del capítulo R23 y para una clasificación de HL2 del capítulo R22
Especificaciones
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
CE, ERIFLEX UD
Inglés
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
Inglés
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX UD
Inglés
EN 60947-7-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.