TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper
Trenzado tubular TTCE en bobina, Cobre estañado
El uso principal del trenzado tubular es brindar a los cables vulnerables una protección EMC/EMI para blindarlos contra interferencias electromagnéticas, electrostáticas y de radiofrecuencia. El desempeño óptimo de la protección se obtiene con trenzado de alambres de cobre, que también se puede usar para ofrecer continuidad en la conexión a tierra.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Para proteger cables de conexión entre el equipo que se usa en un ambiente afectado por medios electromagnéticos
- Se proporciona con un alambre de extracción
Especificaciones
Material | Cobre |
Acabado | Estañado |
Eficiencia de cobertura | ||||
Número de pieza | Diámetro | |||
Cobertura | Máx. | Cobertura | Máx. | |
TTCE3 | 3 mm | 100% | 6 mm | 90% |
TTCE5 | 5 mm | 99% | 10 mm | 92% |
TTCE8 | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE8HL | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE10 | 10 mm | 100% | 20 mm | 92% |
TTCE15 | 15 mm | 100% | 25 mm | 94% |
TTCE20 | 20 mm | 99% | 40 mm | 87% |
TTCE25 | 25 mm | 99% | 50 mm | 92% |
TTCE30 | 30 mm | 100% | 60 mm | 90% |
TTCE35 | 35 mm | 100% | 70 mm | 94% |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.