PDBS Polyamide Braided Sleeve
Manguito roscado de poliamida PDBS
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Related Products
Características
- Manguitos de cableado expandibles para muchas aplicaciones
- Flexibilidad y protección mecánica de cables eléctricos y conexiones
- En cajas para dispensar fácilmente
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Densidad | 0,07 lb/ft³ |
Densidad | 1,14 kg/m³ |
Material | Poliamida |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-2 |
Temperatura de trabajo | -40 a 120 °C |
Temperatura de trabajo | -40 a 248 °F |
Eficiencia de cobertura | ||||||
Número de pieza | Diámetro | |||||
Cobertura | Máx. | Cobertura | Máx. | Cobertura | Máx. | |
PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.