nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve
Manguito nVent ERIFLEX Zipflex
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Análisis rápido y fácil
- Se incluye herramienta de instalación
- Libre de halógenos
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Polipropileno |
Índice de inflamabilidad | UL® 94HB |
Temperatura de trabajo | -22 a 284 °F |
Temperatura de trabajo | -30 a 140 °C |
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.