nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve
Manguito en espiral nVent ERIFLEX Spirflex
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Manguitos de cableado expandibles para muchas aplicaciones
- La estructura en espiral permite separar los cables en cualquier momento
- Flexibilidad y protección mecánica de cables eléctricos y conexiones
- En cajas para dispensar fácilmente
- Libre de halógenos
Especificaciones
Material | Polietileno |
Índice de inflamabilidad | UL® 94HB |
Temperatura de trabajo | −50 a 85 °C |
Temperatura de trabajo | −58 a 185 °F |
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.