El sistema de soportes y refuerzo nVent ERIFLEX FleXbus es un sistema versátil, personalizable y fácil de usar. Está compuesto por un kit de soporte y un perfil de aluminio. Permite múltiples configuraciones de conductor, como planos o de posición en borde, lado a lado o superiores, y se monta directamente en la bandeja portacables o en el muro/techo. Este sistema de soporte ha sido probado contra cortocircuitos y brinda una alta resistencia mecánica a fuerzas electromagnéticas. Este sistema de soporte puede usarse para distintos sistemas neutrales, como 3 fases, 3 fases + N, 3 fases + N + PE, etc., y permite un tendido fácil en caso de inversión de fase o rotación de neutro.
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 5 resultados (9 elementos)
nVent ERIFLEX FleXbus Perfil de aluminio perforado
El perfil perforado de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para usarse con el kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus. Los orificios perforados del perfil de aluminio permiten fijar el soporte directamente a la pared, el techo o la bandeja portacables.
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte para 3 polos en borde
El kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus para 3 polos en borde está diseñado para apoyar conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, permite instalar conductores juntos o uno sobre otro.
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte para 3 polos en borde, Neutro
Kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus en 3 polos en borde, neutro, diseñado para el soporte de conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, permite instalar conductores juntos o uno sobre otro.
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte plano para 3 polos
Kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus de 3 polos planos diseñado para el soporte de conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, permite instalar conductores juntos o uno sobre otro.
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte plano para 3 polos, Neutro
Kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus de 3 polos planos, neutro, diseñado para el soporte de conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, permite instalar conductores juntos o uno sobre otro.