nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte para 3 polos en borde, Neutro
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Vídeo
Características
- Clip ajustable que se adapta a conductores de diferente espesor (posiciones de abierto/cerrado)
- Fuerte resistencia mecánica y probado para cortocircuitos según IEC 61914 hasta 67 kA rms–147 kA pico.
- Distancia ajustable entre cada conductor (paso de 12,5 mm)
- Instalación lado con lado o arriba
- Para uso en configuración de 3P
- Opción de montaje en techo o pared
- Opciones de montaje para diferentes tipos de bandeja de cables
- Opciones de montaje en posiciones horizontal o vertical
Especificaciones
Tensión de aislamiento | 1000; 1500 |
Resistencia dieléctrica, UL | 1500; 1500 |
Resistencia dieléctrica, IEC 61439,1 | 3500 V CA a 1 min |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Poliamida reforzada con fibra de vidrio; Acero |
Cumple con | IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C); IEC® 61439,1; IEC® 61914 |
Índice Libre de Halógenos | IEC® 60754-1 |
Ínidice de Baja Emisión de Humos | ISO 5659-2 |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de trabajo | −40 a 130 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 266 °F |
Estándar de instalación | AS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÔNORM; REBT; RGIE-AREI |
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglés
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglés,Francés
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglés
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.