nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
nVent ERIFLEX FleXbus Tijeras
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Las tijeras se usan para cortar el exceso de largo en el conductor FleXbus
- Cuchillas endurecidas de precisión
- Permite un corte limpio y liso sin causar aplastamiento o deformación
- Pensado para el uso con una sola mano
- Requiere poca fuerza manual debido al elevado ratio de transmisión
- Carraca de dos pasos para un corte más fácil
- Diseño compacto y ligero que permite un manejo simple, incluso en espacios confinados
- Protección que añade seguridad
- Herramienta especial de acero de elevado grado, forjada y endurecida en aceite
Especificaciones
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglés,Francés
IEC 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.