nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection
nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con conexión PE
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Vídeo
Características
- Pieza rígida de cobre estañado que proporciona rigidez eléctrica en el contacto para mantener fija la expansión de la trenza durante la compresión
- La Placa HCBC permite al aislamiento del Conductor FleXbus solapar la palma de conexión
- La placa HCBC con conexión PE permite al conductor ser añadido en la interconexión neutro y tierra
- El cobre estañado permite conexiones con conductores de cobre o aluminio
- Se instala fácil y rápidamente
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Cobre |
Acabado | Estañado |
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglés
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglés,Francés
IEC 61439-1
FleXbus Temp. Rise
Inglés
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglés
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.