La abrazadera y placa nVent ERIFLEX FleXbus HCBC para conexiones de fuente de alimentación son los elementos que conectan el conductor nVent ERIFLEX FleXbus al terminal de la fuente de alimentación o del transformador o a la barra colectora rígida, sin necesidad de perforación. Hay cinco versiones de la abrazadera HCBC en función del ancho del terminal de la fuente de alimentación, y dos versiones de la placa HCBC en función de la anchura del conductor FleXbus. Este sistema de conexión brinda un contacto eléctrico excelente y gran resistencia mecánica. Instale una abrazadera y placa HCBC para una fuente de alimentación de hasta 1250 kVA y dos placas para una fuente de alimentación de hasta 3150 kVA.
Filter applied:
Productos | 3 results (9 items)

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate is a tinned rigid copper part used to provide a strong electrical contact and maintain braid expansion during compression. It allows the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation to overlap on the connection palm.

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con conexión PE
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection is a tinned copper part used to provide a strong electrical contact and to maintain braid expansion during compression. The connection enables the conductor to interconnect neutral and ground/earth.