nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Barrera espuma FBS
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Fácil acceso para aperturas de difícil acceso
- Resistente al envejecimiento, humo y humedad
- Se puede volver a introducir y reparar
- Excelente adhesión
- No se requiere material de refuerzo
- Clasificación F/clasificación E hasta 2 horas
- Clasificación T/clasificación I hasta 2 horas
- Se expande hasta 5 veces su volumen
Especificaciones
Volumen | 12,85 oz |
Temperatura de Instalación | 15 to 30 °C |
Temperatura de Instalación | 59 to 86 °F |
Volumen | 380 ml |
Color | Rojo;Marrón |
Ancho | Máx. de 17,72" |
Altura | Máx. de 19,68" |
Ancho | 450 mm máx. |
Altura | 500 mm máx. |
Aprox. Tiempo de curado | 90 s Min |
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Ficha de datos de seguridad
Manual técnico
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.