Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38964.jpg image

Trenzado de conexión a tierra y unión MBJYG, Cobre estañado, Libre de halógenos

Los trenzados de conexión a tierra y unión MBJYG son una solución fiable y conveniente de puesta a tierra, para aplicaciones que requieren flexibilidad y durabilidad. Los trenzados MBJYG están diseñados con aislamiento verde amarillo retardante a las llamas y sin halógenos, hechos con trenzados de puesta a tierra de cobre estañado y terminales sólidos listos para instalar sin ningún corte, pelado, empalme o perforación adicional. Los trenzados MBJYG tampoco requieren la adición de estaño o terminales empalmadas y el proceso de fabricación patentado ayuda a optimizar el contacto eléctrico entre cada cable y a eliminar los problemas de humedad en los terminales, a fin de prevenir la corrosión y prolongar la vida útil del trenzado.

Más información
  • Bureau Veritas
Descargar especificaciones
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Resistencia dieléctrica 15 kV/mm
Tensión nominal, UL/CSA/IEC 600 V
Material Cobre;Poliolefina
Índice Libre de Halógenos ES 14582
Cumple con IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Acabado Estañado
Índice de inflamabilidad UL® 224 VW-1
Temperatura de trabajo -55 a 125 °C
Temperatura de trabajo -67 a 257 °F

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink