HCBC High Current Busbar Clamp
Abrazadera de barra colectora de alta corriente HCBC
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Características
- Conecta la barra colectora de cobre a otra barra colectora de cobre, nVent ERIFLEX Flexibar o derivación de potencia
- Hecho con materiales no magnéticos para conexión de alta corriente entre nVent ERIFLEX Flexibar y barras colectoras rígidas, por ejemplo, terminales de transformadores
- El diseño rígido garantiza una presión contacto homogénea
- Se instala fácil y rápidamente
- Ideal para modificaciones en el lugar
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Capacidad de sujeción | 1,57 |
Capacidad de sujeción | 40 mm |
Material | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.