FTCB Flat Braid in Coil, Tinned Copper
Trenzado plano en bobina FTCB, Cobre estañado
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Related Products
Características
- Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra
- Material no magnético
- El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo
Especificaciones
Diámetro del hilo | 0,01" |
Diámetro del hilo | 0,15 mm |
Material | Cobre |
Acabado | Estañado |
Catálogo
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.