Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH4136.jpg image

Manguito roscado de fibra de vidrio FGBS

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material: Fibra de vidrio
Flammability Rating: UL® 1441 VW-1
Working Temperature: -70 a 300 °C
Working Temperature: -94 a 572 °F
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink