DH Distance Holder and Spacer
Espaciador y sujetador a distancia DH
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Características
- Para hacer placas, protecciones o perfiles más altos
- Macho-hembra que permiten un montaje estable
- Aplicaciones electrotécnicas
Especificaciones
Tensión de aislamiento | 1000 V |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero;Poliestireno |
Índice de inflamabilidad | UL® 94HB |
Temperatura | 176 °F máx. |
Temperatura | 80 °C máx. |
Folleto
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.