Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Modelos 3D
Características
- El diseño compacto cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad
- Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección
- Se instala fácil y rápidamente
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Ancho de la barra colectora | 0,98 – 3,15" |
Ancho de la barra colectora | 25 – 80 mm |
Capacidad típica de la corriente de aplicación | 250 – 1600 A |
Voltaje máx. de trabajo , IEC (Ui) | 1000;1500 |
Material | Aluminio;Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Cumple con | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C) |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de trabajo | −40 a 130 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 266 °F |
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.