CABS Hardware Kit, UL®
Kit de hardware de CABS, UL®
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El kit incluye 4 varillas roscadas, 4 insertos, 2 tornillos, 10 tuercas, 6 espaciadores y manguito
- Varias longitudes de varillas disponibles para adaptarse a distintas anchuras de barras colectoras y configuraciones de perfiles
- Las varillas roscadas están hechas de acero inoxidable no magnético para reducir el bucle magnético entre las fases
- Los manguitos del aislante hacen que el espacio sea mínimo entre las fases
- El hardware robusto proporciona resistencia y rigidez
- Se instala fácil y rápidamente
- Ahorro de tiempo y menores costos totales de instalación en comparación con los métodos tradicionales
- Diseño estandarizado y de calidad industrial
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero inoxidable 316 (EN 1,4401);Acero;Poliolefina |
Ancho de la barra colectora | Soporte de perfil único | Soporte de doble perfil |
50,8 mm | CABS140HWT | CABS140HWT |
63,5 mm | CABS190HWT | |
76,2 mm | ||
101,6 mm | CABS190HWT | |
127,0 mm | CABS240HWT | |
152,4 mm | CABS240HWT |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUR QEUY8.E125470
Inglés
CSA C22.2 n.º 29, CSA C22.2 n.º 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 n.º 29, CSA C22.2 n.º 244
UR QEUY2.E125470
Inglés
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX CABS
Inglés
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.