Filtro aplicado: 1
Productos | 7 resultados (7 elementos)
Soporte E de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soporte M de CABS
Soporte universal que ayuda con la fijación de CABS.
Soporte RV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soportes SV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soporte T de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soporte TH de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Kit de fijación de CABS
Kit de hardware para kit de soporte de barra colectora CABS, para reforzar cuando la distancia entre las fases es mayor a 175 mm (6.89") y cuando el perfil de aluminio es más largo que 600 mm (23.62")