CABS Bracket E, UL®
Soporte E de CABS, UL®
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Vídeo
Características
- Se instala rápida y fácilmente en perfil de aluminio y en la estructura de la caja
- Los orificios ranurados en el soporte permiten que los ajustes se realicen fácilmente en la instalación
- Ahorro de tiempo y menores costos totales de instalación en comparación con los métodos tradicionales
- Diseño estandarizado y de calidad industrial
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUR QEUY8.E125470
Inglés
CSA C22.2 n.º 29, CSA C22.2 n.º 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 n.º 29, CSA C22.2 n.º 244
UR QEUY2.E125470
Inglés
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX CABS
Inglés
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.