Subcategorías
Productos | 40 resultados (81 elementos)
Módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS
Módulos para usar con módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable (ABS).
Kit de módulo de CABS
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.
Soporte de barra colectora plano FBSS
Soporte de barra colectora plana compacta de 4 polos. Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección. Capacidad típica de la corriente de aplicación: 400 A. Ancho de barra colectora: 32 mm. Espesor de la barra colectora. 5 mm.
Soporte aislante cuadripolar BS-400A
Soporte aislante de 4 polos para crear bloques de distribución tetrapolar personalizados para un sistema de distribución eléctrica.
Soporte RV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Kit de alta ampacidad de soporte de barra colectora ajustable ABS
Hardware que reemplaza los tornillos del módulo aislante del soporte de barras colectoras ajustables (ABS) para dar soporte a barras colectoras más grandes.
Kit de hardware de CABS, UL®
El kit de hardware incluye 4 varillas roscadas, 4 insertos, 2 tornillos, 10 tuercas, 6 espaciadores y manguitos.
Soporte de barra colectora universal con circuito neutro, Alta intensidad
Soporte aislado universal de 4 polos.
Kit de módulo de CABS con neutro
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases más neutro.
Soporte aislante cuadripolar BSC-125A
Soporte aislante compacto de 4 polos para diseñar bloques de distribución tetrapolar para un sistema de distribución eléctrica.