Subcategorías
Productos | 40 resultados (81 elementos)
Perfil de aluminio de CABS-APP
Un perfil de aluminio permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes.
Soporte E de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soporte de barra colectora plano FBS
Soporte específico para barras colectoras roscadas.
Soporte de barra colectora compacto y reforzado, con circuito neutro
El diseño compacto de barras colectoras cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad.
Soporte aislante cuadripolar BS-250A
Soporte aislante de 4 polos para crear bloques de distribución tetrapolar personalizados para un sistema de distribución eléctrica.
Soporte de barra colectora universal con circuito neutro
Soporte aislante universal trifásico.
Aislante de soporte de barra colectora plano ajustable
Úselo con un raíl de soporte de barra colectora plano y ajustable para crear soportes personalizados de barra colectora.
Perfil de aluminio de CABS, UL®
Perfil de aluminio para usar con kits de módulos CABS.
Soporte M de CABS
Soporte universal que ayuda con la fijación de CABS.
Kit de módulo de CABS
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.