BS-125A Four Pole Insulating Support
Soporte aislante cuadripolar BS-125A
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Modelos 3D
Related Products
Características
- Crea bloques de distribución personalizados de cuatro polos para un sistema de distribución eléctrica
- Se puede conectar la pantalla de protección directamente al soporte
- Incluye tornillos para montar barras colectoras de cobre roscadas
- Se sujeta al raíl DIN mediante el DR-CLIP o se monta con tornillos
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.