BD Two Pole Distribution Block, 40 A
Bloque de distribución bipolar BD, 40 A
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Related Products
Características
- Espacio mínimo para una potencia máxima
- La cubierta protectora y las protecciones aislantes son transparentes
- Protector aislante entre cada fila
- Conexiones fáciles y seguras
- Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos
- Cumple con RoHS
- Cumple con la norma EN 45545 para una clasificación de HL3 del capítulo R23 y para una clasificación de HL2 del capítulo R22
- Libre de halógenos
Especificaciones
Guía de diseño para bloques de distribución, Bloques eléctricos y terminales eléctricos | ||||||||||
Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C | ||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coeficiente de reducción (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*el ambiente alrededor de los bloques y bornes en el interior del cuadro |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
CE, ERIFLEX BD
Inglés
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
Inglés
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX BD
Inglés
EN 60947-7-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.