Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH32596. Imagen de jpg

Módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Voltaje máx. de trabajo , IEC (Ui) 1000; 1500
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero;Poliamida reforzada con fibra de vidrio;Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
Cumple con IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C)
Índice de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de trabajo -40 a 130 °C
Temperatura de trabajo -40 a 266 °F
Datos copiados
Métrica   |   Imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink