Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Conexiones eléctricas del sistema de energía renovable

Turbinas de viento y paneles solares

Conductores flexibles, bloques eléctricos y terminales, trenzas de puesta a tierra y otras soluciones de distribución de baja tensión para energía solar, eólica y de hidrógeno.

La infraestructura de energía eólica, solar, de hidrógeno y otros tipos de energía alternativa requieren conexiones fiables del sistema eléctrico para garantizar operaciones seguras y eficientes.

Las soluciones de distribución de energía de baja tensión de nVent ERIFLEX brindan a los productores de energía renovable la confianza en una fuerte conexión eléctrica entre cables y componentes en turbinas eólicas, equipos de conversión solar, estaciones de electrolizador de hidrógeno y otros lugares en los que el rendimiento de los equipos y las instalaciones es primordial.

Si incluimos los conductores flexibles, los bloques de distribución y energía, los aislantes, las trenzas de puesta a tierra y las fundas de cables, ofrecemos varias formas de construir sistemas eléctricos adecuados que durarán toda la vida útil de su instalación de energía renovable. Nuestros productos son conocidos por su calidad y consistencia que duran décadas, incluso donde las condiciones son un desafío constante.

soluciones de distribución de nVent ERIFLEX


Barra flexible nVent ERIFLEX

Conductores flexibles

En aplicaciones como cajas de inversores solares, la barra de cobre flexible es una alternativa eficaz a los cables y terminales, lo que ayuda a mejorar la densidad de potencia al tiempo que ahorra espacio y peso. Al eliminar la necesidad de terminales de compresión, Flexibar de nVent ERIFLEX reduce la cantidad de conexiones eléctricas necesarias. La densidad de potencia se puede extender a niveles aún mayores mediante el uso de Flexibar hechas por encargo (MTO) o de trenzas MTO que se pueden configurar según sus especificaciones.

Más información

Bloques de distribución nVent ERIFLEX

Bloques de Distribución y Potencia

Los bloques de distribución nVent ERIFLEX son económicos, vienen con bloques estándar seguros para los dedos y se enganchan fácilmente a raíles DIN o se montan en paneles con tornillos. Además, nuestros bloques eléctricos fáciles de usar proporcionan una conexión de alta calidad entre dos circuitos eléctricos.

Más información

Derivación trenzada nVent ERIFLEX

Derivaciones trenzadas aisladas (IBSB)

Los conductores trenzados hechos con alambre de cobre aislado ofrecen una conexión eléctrica extraflexible en sistemas eléctricos de turbinas eólicas y solares fotovoltaicos (PV). Las derivaciones trenzadas aisladas nVent ERIFLEX son una alternativa rentable al cable eléctrico y eliminan la necesidad de terminales o dispositivos de conexión intermedios. nVent IBSB Advanced es una solución lista para usar.

Más información

Raíl DIN nVent ERIFLEX

Perfiles DIN

Los perfiles DIN permiten un montaje rápido de la estructura para simplificar los trabajos y ahorrar tiempo a los contratistas. Nuestros perfiles de raíles DIN cuentan con acero galvanizado bicromatado para ofrecer una alta resistencia mecánica y a la corrosión.

Más información

Más información sobre energías alternativas


nVent ERIFLEX también le ofrece opciones para mordazas y soportes de barras colectoras, cableado, aislantes y otros componentes del sistema eléctrico para aplicaciones de energía renovable donde la distribución de energía fiable de baja tensión es fundamental.

En una posición única, nuestros productos proporcionan conectores de sistemas eléctricos y componentes de distribución de energía para infraestructura de energía solar, eólica, hidroeléctrica y otras energías alternativas en todo el mundo. Como organización global, nVent tiene experiencia con códigos, estándares y prácticas regionales, incluidas las especificaciones de los fabricantes de equipo original (OEM) para instalaciones solares y eólicas.

Cubrimos todas sus necesidades con:

iStock-1263473286-1920x1440-1.png image

Soluciones para sistemas de energía solar fotovoltaica, incluidos módulos, cajas de combinador/inversor, dispositivos de monitoreo fuera de la red, baterías y controladores de carga.

44204699_XXL.jpg

Componentes para realizar fuertes conexiones eléctricas en hojas, góndolas y torres de aerogeneradores.

Concepto de red de ciudad y comunicación inteligente. 5G. LPWA (Área amplia de bajo consumo). Comunicación inalámbrica.

Una red logística global para brindarle soporte sin importar dónde opere.

Vista del techo de una planta de energía solar con un hombre caminando y examinando paneles fotovoltaicos. Concepto de energía alternativa y su servicio

Soluciones de ingeniería a medida para su próximo proyecto de energía renovable.

Obtenga más información

Nuestro equipo está listo para ayudarlo en su próximo proyecto. Si tiene alguna pregunta, consulte a nuestros expertos en conexiones eléctricas. 

contáctenos 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink