Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Almacenamiento de energía

subestación eléctrica de distribución con líneas eléctricas y transformadores.

Conexión y protección fiables para infraestructura de energía esencial

El aumento de la generación a partir de energías renovables puede provocar un exceso de oferta y puntos pico a lo largo de un día, por lo que las líneas de transmisión no pueden transportar toda la electricidad generada. Se espera que la necesidad de almacenamiento de energía eficiente y fiable crezca a nivel mundial con la mayor demanda de producción de energía renovable y la electrificación de todo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda de la infraestructura de servicios eléctricos.

Confíe en nVent para sus necesidades de protección y conexión de almacenamiento de energía, que incluyen las siguientes:

  • Soluciones de productos estandarizadas y personalizadas.
  • Cumplimiento de estándares globales.
  • Soporte de instalación de ingeniería y prototipos.
  • Guía de mantenimiento posterior a la instalación.

¿Listo para empezar?

El equipo de nVent está listo para trabajar con usted, desde elegir los productos adecuados para cualquier requisito de instalación hasta brindar soporte para su instalación.

CONTACTO

Soluciones para una transición suave y fiable


Concepto de control industrial inteligente. Manos sosteniendo una tableta en una máquina de automatización borrosa como fondo

La Asociación Nuclear Mundial predice que la demanda de energía está aumentando aproximadamente el doble de rápido que la capacidad energética.

La electrificación está transformando los servicios públicos tradicionales con avances en la generación y distribución de energía, incluida la tecnología de vanguardia con movilidad eléctrica para el almacenamiento de energía en baterías para conectar productos eléctricos de manera segura y eficiente. La gestión simultánea del exceso de oferta de generación de energía y de las fluctuaciones en la demanda es clave para brindar un servicio fiable sin interrupciones.

La experiencia de nVent con el almacenamiento de energía y las especificaciones y requisitos de movilidad eléctrica nos posicionan para resolver sus desafíos de protección únicos al tiempo que reducimos el costo total de instalación. nVent ERIFLEX tiene una amplia gama de soluciones de distribución de energía de baja tensión para garantizar transmisión de energía segura y eficiente, almacenamiento y flexibilidad del diseño. Junto con la combinación de productos y la experiencia de nVent ERICO en puesta a tierra, unión equipotencial, protección contra sobrevoltaje y contra descargas atmosféricas, puede estar seguro de que su infraestructura de instalación, suministro y distribución de almacenamiento de energía está lista para enfrentar cualquier desafío de protección y suministro de energía.

Nuestros servicios


Con más de 100 años de experiencia en la industria, incluida la investigación, las pruebas y la fabricación de productos, nVent emplea un enfoque de ingeniería cuando trabaja con clientes en aplicaciones de conexión a tierra y unión, que van desde pequeñas instalaciones hasta proyectos llave en mano de miles de millones de dólares en cualquier parte del mundo.

Nuestro equipo de especialistas en diseño e ingeniería está aquí para ayudarlo a construir un sistema eléctrico fiable y completo.

Nuestras ofertas


Especificar los productos adecuados

Los equipos de ingenieros expertos de nVent ERICO y ERIFLEX pueden ayudarlo a adaptar los productos a sus necesidades operativas esenciales.

  • Capacidad para transmitir de 63 a 6000 A
  • Voltaje nominal UL/IEC 1000 V CA/1500 V CC
  • Cumple con los principales estándares internacionales: UL, IEC, CSA, EAC
  • Última generación en material de aislamiento (libre de halógenos, baja emisión de humo, retardante a las llamas) llamado nVent ERIFLEX Advanced Technology 
  • Resistencia a altas temperaturas hasta 115 °C
  • Cumplimiento y certificaciones internacionales: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Instalación con confianza
Nuestro soporte no se detiene después de que elija los productos. La instalación adecuada garantiza que pueda ahorrar espacio, tiempo y dinero.

Educación continua
Nos mantenemos al tanto de las tendencias, los requisitos de instalación, los códigos y los estándares. Encuentre el soporte que necesita para mantener sus instalaciones de vehículos eléctricos y la confianza para adaptarse rápidamente.

Productos destacados


Folletos y descargas


Recursos adicionales


Soluciones de movilidad eléctrica nVent

Soluciones de movilidad eléctrica nVent

Optimice las conexiones eléctricas con nuestras soluciones de distribución de energía de baja tensión que reducen el costo total de instalación y aumentan la flexibilidad del diseño.

 

nVent ERIFLEX Advanced Technology

nVent ERIFLEX Advanced Technology

El aislamiento de tecnología avanzada nVent ERIFLEX proporciona la solución más exclusiva, segura y flexible para conductores de potencia.

Soluciones de conexión a tierra y unión nVent ERICO

Descubra todo sobre la experiencia, las soluciones de ingeniería, los nuevos productos innovadores y los recursos de conexión a tierra y unión de nVent ERICO: todo en un solo lugar.

Soluciones de protección contra descargas atmosféricas nVent ERICO

Soluciones de protección contra descargas atmosféricas nVent ERICO

Descubra todo sobre la experiencia, las soluciones de ingeniería, los nuevos productos innovadores y los recursos de protección contra descargas atmosféricas de nVent ERICO: todo en un solo lugar.

Pieza de espacio industrial típico. Concepto de negocio industrial y de fabricación, Antecedentes de la industria. Enfoque selectivo.

Historia de la marca nVent ERIFLEX

Desde 1972, nVent ERIFLEX ha sido líder en soluciones de distribución de energía de baja tensión.

Contacto

¿Preparado para aprender más? Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestros productos,
comuníquese con un representante de ventas o solucione el problema de su trabajo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink