Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Movilidad eléctrica y vehículos eléctricos

Energía y protección optimizadas para el futuro del transporte

Las estaciones de carga eléctrica y el transporte eléctrico son una opción más fiable, más eficiente y más fácil que nunca para los consumidores y las empresas. Pero invertir en movilidad eléctrica significa encontrar productos y soluciones que sean escalables, que ahorren espacio y que se puedan poner en funcionamiento rápidamente. La experiencia en ingeniería y productos de nVent garantiza que tenga un socio fiable para cada paso del proceso al planificar el soporte de aplicaciones de movilidad eléctrica.

Confíe en nVent para sus necesidades de movilidad eléctrica, que incluyen las siguientes:

  • Soluciones de productos estándar y personalizadas.
  • Soporte de instalación de ingeniería y prototipos.
  • Guía de mantenimiento posterior a la instalación.

¿Listo para empezar?

El equipo de nVent está listo para trabajar con usted, desde elegir los productos adecuados para cualquier requisito de instalación hasta brindar soporte para su instalación.

Movilidad eléctrica: ¿Está listo?


El Global EV Outlook 2019 de la Agencia Internacional de Energía predice que las existencias mundiales de vehículos eléctricos alcanzarán alrededor de 135 millones de vehículos en el 2030, con una tasa compuesta anual del 30 %. En Europa, la cuota de ventas de vehículos eléctricos alcanzará el 26 % en el 2030. En los Estados Unidos, se espera que las existencias aumenten al 8% del mercado de vehículos para 2030.

La experiencia de nVent con especificaciones y requisitos de movilidad eléctrica y con el almacenamiento de energía nos posiciona para resolver sus desafíos únicos. nVent ERIFLEX tiene una amplia gama de productos de baja tensión para garantizar una transmisión y un almacenamiento de energía seguros y eficientes. Junto con la combinación de productos de nVent ERICO y la experiencia en puesta a tierra, unión equipotencial y protección contra sobrevoltaje, puede estar seguro de que sus estaciones de carga de vehículos eléctricos y su infraestructura de suministro están listas para satisfacer cualquier necesidad de protección y suministro de energía.

Nuestras ofertas


Especificar los productos adecuados
Los equipos de ingenieros expertos de nVent ERICO y ERIFLEX pueden ayudarlo a adaptar los productos a sus necesidades operativas esenciales.

  • Capacidad para transmitir de 63 a 6000 A
  • Voltaje nominal UL/IEC 1000 V CA/1500 V CC
  • Cumple con los principales estándares internacionales: UL, IEC, CSA, EAC
  • Última generación en material de aislamiento (libre de halógenos, baja emisión de humo, retardante a las llamas) llamado nVent ERIFLEX Advanced Technology 
  • Resistencia a altas temperaturas hasta 115 °C
  • Cumplimiento y certificaciones internacionales: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Instalación con confianza
Nuestro soporte no se detiene después de que elija los productos. La instalación adecuada garantiza que pueda ahorrar espacio, tiempo y dinero.

Educación continua
Nos mantenemos al tanto de las tendencias, los requisitos de instalación, los códigos y los estándares. Encuentre el soporte que necesita para mantener sus instalaciones de vehículos eléctricos y la confianza para adaptarse rápidamente.

Productos destacados


Folletos y descargas


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink