Productos
| 12 resultados (110 elementos)
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus, F80
Los crisoles nVent ERICO Cadweld Plus son crisoles autocontenidos y medidos previamente de material de soldadura que se colocan en el molde y donde se inicia el proceso de soldadura utilizando la unidad de control de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld Plus Impulse.
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus, XF19
Se usa material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus XF19 para soldaduras a fundición o hierro dúctil. Los crisoles Cadweld Plus son crisoles autocontenidos de material de soldadura, donde el proceso de soldadura se inicia con una unidad de control.
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus, F33
Se usa metal de soldadura nVent ERICO Cadweld principalmente en aplicaciones de protección catódica en cable a acero o acero inoxidable.
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus, F20
Los crisoles nVent ERICO Cadweld Plus son crisoles autocontenidos y medidos previamente de material de soldadura que se colocan en el molde y donde se inicia el proceso de soldadura utilizando la unidad de control de soldadura exotérmica ERICO Cadweld Plus Impulse.
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, Industrial, F20
Metal de soldadura nVent ERICO Cadweld diseñado para aplicaciones de conexión a tierra y unión.
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, Raíl F80, Estándar
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, F20
El material de soldadura nVent ERICO Cadweld F20 se usa principalmente para aplicaciones de conexión a tierra y unión. Se empaqueta en un tubo azul, se vierte en el molde y se enciende con un chispero encendedor.
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, Catódico F33
El material de soldadura nVent ERICO Cadweld F33 se usa para aplicaciones de protección catódica. Se empaqueta en un tubo azul, se vierte en el molde y se enciende con un chispero encendedor.
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, Hierro fundido / dúctil XF19
Se usa material de soldadura nVent ERICO Cadweld XF19 para soldaduras de fundición o hierro dúctil. El material de soldadura tradicional se empaqueta en un tubo azul, se vierte en el molde y se enciende con un chispero encendedor.
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld Exolon, F20
Metal de soldadura nVent ERICO Cadweld diseñado para aplicaciones en las que se necesita una baja emisión de humo.