Productos | 129 resultados (415 elementos)
Protector de televisión de circuito cerrado
Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).
Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 10 kA
Protector contra sobrevoltaje primario de raíl
Protector de señal de seguimiento
electrónico
Protector de línea de datos de alta velocidad
Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.
Módulo de repuesto para DSD, 10 kA
Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF
Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
Módulo de repuesto TDS130
Módulo de repuesto para la serie TDS130.
Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Monofásico
Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y discriminación de transitorios (TD).