Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 95 resultados (327 elementos)

PH35685. Imagen de jpg

Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF

PH40663. Imagen de jpg

Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA

Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
PH35412. Imagen de jpg

Módulo de repuesto TDS130

Módulo de repuesto para la serie TDS130.
PH38366. Imagen de jpg

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Monofásico

Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y discriminación de transitorios (TD).
PH32474. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje con discriminación del transitorio, Tres modos de 20 kA

La tecnología de discriminación de transitorios (TD) ayuda a garantizar un funcionamiento fiable y continuo durante eventos de sobretensiones sostenida y anormal.
PH3449. Imagen de jpg

Protector de panel TDX compacto, 50 kA

Protector contra sobretensión de panel compacto, 50 kA.
PH39801. Imagen de jpg

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 1+0

Los dispositivos de protección contra sobretensión con función de discriminación de transitorios mejorada modo EDT2 1+0 brindan protección fiable contra transitorios de tensión en los ambientes IEC Clase II y UL Tipo 1CA.
PH39809. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 1+0

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH36353. Imagen de jpg

Desviador de chispas modular

PH38671. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 1+0

DT2 Protección contra sobretensión de raíl DIN clase II, modo 1+0.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink