Las soldaduras exotérmicas Cadweld de nVent ERICO se especificaron e instalaron en todo el mundo más de 100 millones de veces hasta la fecha. En cada sector de la industria, especificadores, ingenieros, instaladores y contratistas confían en Cadweld para proporcionar conexiones eléctricamente superiores que nunca se aflojarán, romperán ni corroerán en la mayoría de los ambientes.
Cuando combina Cadweld con nuestros otros productos fiables de conexión a tierra y unión (varillas de conexión a tierra, barras colectoras, conectores, GEM, etc.), está especificando e instalando los sistemas de conexión a tierra y unión a tierra más confiables y completos del mundo, listo para satisfacer cualquier demanda.
Los sistemas nVent ERICO Cadweld le brindan beneficios sobre otros tipos de conexión. Pesan menos y ocupan menos espacio en comparación con las herramientas y materiales necesarios para las conexiones mecánicas. Y, cuando una conexión mecánica debe ser reemplazada o reparada debido al aflojamiento o corrosión, nuestras uniones siguen siendo fuertes.
Construya su conexión con Cadweld hoy: seleccione el tipo de molde de conexión, el material de soldadura y el sistema de ignición, y luego complételo con herramientas y accesorios confiables. ¿Preguntas? Nuestro equipo está listo para ayudar; contáctenos si tiene preguntas o un molde personalizado y necesidades de conexión específicas.