Filtro aplicado: 1
Productos | 28 resultados (240 elementos)
Terminal sin orificios
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.
Terminal recto de compresión
Terminal para conexión de compresión recta.
Terminal de fundición para unión
Terminal de unión equipotencial fundida de protección contra descargas atmosféricas.
Terminal industrial de unión de pila
Terminal fundido para unir conductores a los elementos en estructuras.
Terminal recto de compresión, Montaje cuadrado
El terminal recto de compresión de montaje cuadrado fija un cable trenzado a receptores o núcleos.
Terminal de 1 orificio
Terminal de nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de energía.
Terminal de conexión estampado
Terminal de unión equipotencial para amarre de cable de perno positivo
Terminal de 1 orificio, 45°
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia. Para usar solo con Cadweld tipo LA.
Terminal recto de compresión, Bimetálico
Terminal bimetálica para conexión de compresión recta.
Conector recto de compresión
Terminal para conexión de compresión de empalme de cable.