Filtro aplicado: 1
Productos | 15 resultados (51 elementos)
Anclaje embutido con clavo
Anclaje de acero martillable y clavo de acero inoxidable previamente ensamblado para fijar y asegurar.
Arandela
Se usa debajo de la cabeza de un perno o tuerca para distribuir la carga del sujetador sobre una superficie más amplia.
Perno de cabeza hexagonal, Rosca imperial
Perno de cabezal hexagonal con rosca imperial para fijación y asegurado.
Tornillo de lámina de metal
Tornillo hexagonal ranurado de cabeza plana utilizado para fijar y asegurar.
Arandela de sellado de neopreno
Una arandela de sellado que brinda un sello hermético para aplicaciones expuestas a la humedad.
Tuerca hexagonal, Rosca imperial
Tuerca hexagonal para uso con pernos de rosca imperial.
Anclaje embutido
El roscado interno ofrece una desinstalación y mantenimiento sencillos.
Tornillo autorroscante para chapa
Tornillo hexagonal ranurado de cabeza plana utilizado para fijar y asegurar.
Anclaje de escudo de expansión
El anclaje de escudo de expansión utiliza una rosca interna que permite retirarlo y realizar su mantenimiento con facilidad.
Tuerca de pozo roscada
Tuerca de pozo para fijar orificios ciegos.