Productos | 88 resultados (340 elementos)
Máquina de perforación de raíles, anticongelante
Impulsor de picas de puesta a tierra
Se puede utilizar con todo tipo de pica de puesta a tierra de perfil redondo: con cobre electrolítico, galvanizado y de acero inoxidable.
Broca para barrenado de raíles de núcleo hueco SB/SBL
Esmeriladora de rieles de pedestal
Esmeriladora de rail portátil, Propulsado por gas de dos ciclos
Herramientas de decapado del aislamiento de conductores
Herramienta de decapado de conductor que ofrece un decapado preciso sin dañar los conductores internos ni la cubierta protectora transparente y el material de protección contra agua que rodea a los conductores.
Rueda de esmerilado para esmeriladora de raíles portátil
Esmeriladora de raíles portátil, banda propulsora
Contador digital de eventos de rayos
Registra la cantidad, la hora y la fecha de los impactos de rayo, para poder consultarlos durante las inspecciones.
Herramienta de crimpado, Bomba de pie
Herramienta hidráulica que se activa con el pie para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.