Subcategorías
Productos | 74 resultados (541 elementos)
Punto de tierra DB, Un conector
Permite la producción del puente de puesta a tierra utilizando conexiones exotérmicas para conectar conductores redondos rígidos, redondos trenzados o planos hechos de cobre o acero.
Placa de conexión a tierra de cobre
Puesta a tierra de poste de servicios públicos.
Varilla de puesta a tierra galvanizada, Puntiagudo
Puesta a tierra, conexión a tierra, metales disímiles, corrosión galvánica.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Puntiagudo
Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente para brindar una excelente resistencia a la corrosión.
Arquetas de registro, Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diseñada para proporcionar protección y acceso a la infraestructura esencial de los servicios públicos.
Poste para conexión a tierra de estructura de aluminio, Placa plana
Para conexión a tierra de estructuras de aluminio nuevas o existentes: Es decir, mástiles, puentes de señal, cajas y habitáculos. Red/malla.
Electrodo químico de puesta a tierra
Contiene sales electrolíticas naturales que se diluyen dentro del terreno circundante de acuerdo a su condición para incrementar su conductividad.
Pica de conexión a tierra de cobre macizo, Puntiagudo
Las picas de cobre macizo, fabricadas con cobre duro altamente conductor, son ideales para altas resistividades del suelo o áreas con alto contenido de sal.
Pica de conexión a tierra de acero inoxidable, Puntiagudo
larga duración, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, galvánico, metales disímiles, 304 SS.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Acero redondo cable a rígido
Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.