Filtro aplicado: 1
Productos | 26 resultados (152 elementos)
Punto de tierra DB, Un conector
Permite la producción del puente de puesta a tierra utilizando conexiones exotérmicas para conectar conductores redondos rígidos, redondos trenzados o planos hechos de cobre o acero.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Acero redondo cable a rígido
Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.
Kit para unión de varilla corrugada, Conexión sencilla
El kit incluye una placa de unión corrugada, una abrazadera de unión corrugada y un conductor.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Cable aislado, Recto
Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.
Punto de tierra B162, Dos conectores
Diseño de larga duración. Baja impedancia y resistencia de tierra.
Kit para unión de varilla corrugada, Conexión dual
El kit incluye una placa de unión corrugada, dos abrazaderas de unión corrugadas y dos conductores.
Placa para unión de varilla corrugada
Brinda puntos de conexión al sistema de puesta a tierra en estructuras de hormigón.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Cable NYY a pletina, Ángulo de 45°
Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.
Punto de tierra B161/B164, Cuatro conectores
Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.
Punto a tierra
Placa de fundición para puntos de puesta a tierra de estructuras, maquinaria o equipos.