Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Herramientas y troqueles para crimpado

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Herramienta de crimpado

Herramienta de crimpado

Troqueles de crimpado

Troqueles de crimpado

Productos | 12 resultados (75 elementos)

PH33151. Imagen de jpg

Troquel para herramienta de crimpado, Tipo M2

Se utilizan moldes para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.
PH33150. Imagen de jpg

Herramienta de crimpado, Bomba de pie

Herramienta hidráulica que se activa con el pie para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.
PH33152. Imagen de jpg

Troquel para herramienta de crimpado, Tipo M3

"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.4""."
PH33144. Imagen de jpg

Herramienta de crimpado, Hidráulico, Pesados

Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual para aplicaciones de servicios pesados y tamaños de conductor de hasta 800 kcmil trenzado.
PH33142. Imagen de jpg

Herramienta de crimpado, Hidráulico

Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual que ofrece un elevado nivel de fuerza para usar en conductores de tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.
PH33156. Imagen de jpg

Troquel para herramienta de crimpado, Tipo M4

"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.67""."
PH33139. Imagen de jpg

Herramienta de crimpado, Manual

Herramienta de crimpado manual con forma hexagonal para compresión de conductores con tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.
PH33154. Imagen de jpg

Troquel para herramienta de crimpado, Tipo ML

"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.2""."
PH33146. Imagen de jpg

Herramienta de crimpado, A batería

Herramienta hidráulica a batería que se usa para realizar conexiones de terminales de cable crimpados para conductores trenzados.
PH33161. Imagen de jpg

Batería para herramienta de crimpado

Batería de iones de litio CC de 18 voltios de alto rendimiento apto para herramientas de compresión de crimpado 3B y MLB.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink