Las extensiones nVent CADDY Speed Link permiten alargar los sistemas nVent CADDY Speed Link estándar para aplicaciones de acometida larga, con el ajuste de altura más cerca a la del objeto que se está apoyando. Estas secciones cortas de cables incluyen terminaciones de especialidad en un extremo y un pequeño bucle o gancho en el otro extremo. Las extensiones se combinan perfectamente con otros sistemas nVent CADDY Speed Link y también se pueden usar por separado como un cable de respaldo.
Características
- Ideal para una utilización con los sistemas nVent CADDY Speed Link estándares
- Una gama de terminaciones que se adapta fácilmente a numerosas aplicaciones
- Cables prensados de forma segura
- Ideal como soporte de cable secundario
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
con extensión en ojal">nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y"
nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y"
con extensión en ojal
Productos | 3 resultados (9 elementos)
nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y"
con extensión en ojal
Extensión nVent CADDY Speed Link con ganchos en Y que permiten fijar rápidamente una bandeja de rejilla, bandeja portacables o iluminación, cuando se usa con longitudes de cable precortadas.
nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal
Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.
nVent CADDY Speed Link Articulaciones Cuádruples y extensión con ojal
Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.