Los fijadores a estructura nVent CADDY Rod Lock están diseñados para facilitar la instalación de ensambles de varilla roscada que se fijarán en la estructura. Estas soluciones son ideales para aplicaciones complejas, de varios niveles y servicios, ya que permiten que todo el ensamble se eleve y se fije en el lugar sin girar varillas roscadas. Si planea incluir las varillas roscadas en sus ensambles prefabricados, elija estas soluciones nVent CADDY Rod Lock.
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 10 resultados (13 elementos)
Anclaje preconfigurado para cubierta metálica nVent CADDY Rod Lock
Innovadores anclajes preconfigurados para cubiertas de metal, diseñados para simplificar la instalación de conjuntos de varilla roscada gracias a la tecnología de instalación a presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Ideal para prefabricación.
Tornillo de anclaje nVent CADDY Rod Lock
Tornillo de hormigón roscado hembra innovador, diseñado para simplificar la instalación de conjuntos de varillas roscadas gracias a su tecnología patentada de instalación por presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Ideal para prefabricación.
Mordaza nVent CADDY Rod Lock
Innovadora abrazadera, diseñada para simplificar la instalación de conjuntos de varillas roscadas gracias a su tecnología patentada de instalación por presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Ideal para prefabricación.
Mordaza nVent CADDY Rod Lock, Reborde grueso
Innovadora abrazadera para brida grande, diseñada para simplificar la instalación de conjuntos de varillas roscadas gracias a su tecnología patentada de instalación por presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Ideal para prefabricación.
Colgador nVent CADDY Rod Lock para Viga tipo Joist
Colgadores de cercha innovadores y flexible diseñados para simplificar la instalación de conjuntos de varillas roscadas gracias a la tecnología de instalación a presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Ideal para prefabricación.
Adaptador para anclaje tornillo Rod Lock nVent CADDY
Adaptador a taladro de 22 mm, diseñado para instalar de forma fácil y rápida en anclaje de hormigón con bloqueo de varilla de nVent CADDY.
Anclaje preconfigurado para madera laminada nVent CADDY Rod Lock
Anclajes preconfigurados innovadores para forma de madera, diseñados para simplificar la instalación de conjuntos de varillas roscadas gracias a la tecnología de instalación a presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Ideal para prefabricación.
Soporte L nVent CADDY Rod Lock
Una solución para sujetar los ensambles de varilla roscada a la parte lateral de estructuras verticales.
Cople nVent CADDY Rod Lock
Acoplador de varilla roscada único con la tecnología de instalación por presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Funciona estupendamente con fijaciones estructurales estándar cuando se aplica una capa estructural. Ideal para prefabricación.
Cople con varilla nVent CADDY Rod Lock
Acoplador de varilla roscada único con la tecnología de instalación por presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Funciona estupendamente con fijaciones estructurales estándar cuando se aplica una capa estructural. Ideal para prefabricación.