Productos | 69 resultados (253 elementos)
Gancho U nVent CADDY Cat CM
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP
Ayuda de instalación altamente eficaz, que protege el cable de baja tensión, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
Gancho en J nVent CADDY Cat HP con soporte de disparo
Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones de disparo de hormigón/cubierta de metal con los ganchos en J de alto rendimiento de la serie CAT HP, ensamblados en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Gancho en J nVent CADDY Cat HP con soporte de disparo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de cubierta o techo de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Gancho en J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de viguetas de acero estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Árboles de gancho en J Cat HP nVent CADDY, Montaje en techo
Solución ideal para separar los múltiples tendidos de cables que llevan la misma ruta. Están listos para utilizarse al instante con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de fijación.
Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas
Placa de montaje de baja tensión montada en un poste, ideal para nuevas aplicaciones de trabajo.
Clip de gancho en J nVent CADDY Cat HP para abrazadera BC200
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Clip de gancho en J nVent CADDY Cat HP para clip de canal strut
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador ESC para instalaciones de canal strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Gancho en J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón
Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones acústicas de riel para falso plafón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.