Filtro aplicado: 1
Productos | 27 resultados (55 elementos)
Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, Cordón inferior
Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón superior.
H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga
Método fácil de martillar para asegurar la varilla roscada a una brida de acero estructural.
122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.
Clip para viga martillable, Montaje inferior
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación ofrecen flexibilidad y accesibilidad al instalador.
300 Abrazadera Universal
Abrazadera reversible para usar con anchos de brida estándar.
PH abrazaderas de vigueta multiusos
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con orificio roscado.
Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, Cordón superior
Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón inferior.
H-Ti/TR Varilla a clip para borde de viga con retén
Cómodo colgador de varilla roscada con fijación de brida martillable para todo tipo de aplicaciones. Incluye retén adicional para instalaciones sin preocupaciones.
Clip para viga martillable, Montaje inferior con poste
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación y la terminación roscada incluida ofrecen flexibilidad y accesibilidad para el instalador.
123 Clip para vigueta en Z de la serie 123
Forma efectiva de asegurar un conducto a una viga estructural en Z.