SBLT-500 Lug-to-Tunnel Power Terminal
Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-500
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Related Products
Características
- El bloque de cobre estañado permite conexiones de conductor de cobre o aluminio
- Los postes y túneles accesibles permiten la conexión fácil de secciones de nVent ERIFLEX Flexibar y otros conductores
- El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión
- Conexión de medición y detección de voltaje
- Cubierta transparente ajustable
- Bloques modulares de fácil conexión para montar bloques eléctricos multipolares
- Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos
- Se requiere el accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC para el montaje directo en panel
- Cumple con RoHS
- Libre de halógenos
Especificaciones
Guía de diseño para bloques de distribución, Bloques eléctricos y terminales eléctricos | ||||||||||
Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C | ||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coeficiente de reducción (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*el ambiente alrededor de los bloques y bornes en el interior del cuadro |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
CE, ERIFLEX SB
Inglés
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
Inglés
CSA C22.2 n.º 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 n.º 158
CSA 70044370
CSA C22.2 n.º 158
UR XCFR2.E198301
Inglés
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
Inglés
EN 60947-7-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.