Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Soporte de barra colectora compacto y reforzado, con circuito neutro
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Modelos 3D
Características
- El diseño compacto cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad
- Reforzado mecánicamente
- Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección
- Se instala fácil y rápidamente
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Ancho de la barra colectora | 1,97 – 3,15" |
Ancho de la barra colectora | 50 – 80 mm |
Voltaje máx. de trabajo , IEC (Ui) | 1000;1500 |
Material | Aluminio;Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Cumple con | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C) |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de trabajo | −40 a 130 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 266 °F |
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.