Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema

Nuestra herramienta de cálculo y selección está disponible en línea Póngase en contacto con su representante de nVent ERIFLEX o regístrese en línea.

Regístrese ahora

 

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de soporte y agarre

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de soporte y agarre

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC y pletina para conexión alimentación

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC y pletina para conexión alimentación

nVent ERIFLEX FleXbus Extensión del terminal para conexión en cuadro de distribución

nVent ERIFLEX FleXbus Extensión del terminal para conexión en cuadro de distribución

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de barrera contra el fuego

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de barrera contra el fuego

nVent ERIFLEX FleXbus Herramientas para cortar y pelar

nVent ERIFLEX FleXbus Herramientas para cortar y pelar

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Protectores y cubierta

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Protectores y cubierta

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de identificación de fases

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de identificación de fases

Entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus

Entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus

Productos | 25 resultados (194 elementos)

PH41624. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC

La placa nVent ERIFLEX FleXbus HCBC es una pieza de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión del trenzado durante su compresión. Permite el aislamiento del conductor nVent ERIFLEX FleXbus para solapar en la palma de conexión.
PH40535. Imagen de jpg

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al fuego FBB

El bloque cortafuegos FBB nVent ERIFLEX FleXbus (EN o UL) es un producto elástico en forma de bloque, consistente en poliuretano y aditivos intumescentes para la protección contra el fuego. Se utiliza para rellenar áreas grandes y vacías, y se puede cortar fácilmente para adaptarla a cualquier tamaño o diseño.
PH41618. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 2 conductores por fase

La cubierta IP2X del transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 2 conductores por fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Suele usarse para aplicaciones que requieran una alimentación de 2000 a 315 0kVA.
PH41611. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor tipo 3 doblado y plano

El extensor de tipo 3 curvado y plano nVent ERIFLEX FleXbus es una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el conector nVent ERIFLEX FleXbus.
PH40540. Imagen de jpg

nVent ERIFLEX FleXbus Cizalla

Se usan cizallas nVent ERIFLEX FleXbus para cortar el conductor nVent ERIFLEX FleXbus según la longitud adecuada. Requiere menos esfuerzo gracias a una relación de palanca favorable y a una geometría de vanguardia optimizada.
PH41633. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte para 3 polos en borde, Neutro

Kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus en 3 polos en borde, neutro, diseñado para el soporte de conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, permite instalar conductores juntos o uno sobre otro.
PH41625. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con conexión PE

La Placa HCBC con conexión PE nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión del trenzado durante su compresión. La conexión permite al conductor interconectar neutro y tierra.
PH40536. Imagen de jpg

nVent ERIFLEX FleXbus Cinta aislante FIB

La cinta aislante FIB nVent ERIFLEX FleXbus es un envolvente intumescente de caucho butílico con aditivos intumescentes contra el fuego y refuerzo en fibra de vidrio. Para usar en conductores nVent ERIFLEX FleXbus.
PH40537. Imagen de jpg

nVent ERIFLEX FleXbus Dispensador barrera espuma FFBD

El dispensador de barrera de espuma FFBD nVent ERIFLEX FleXbus es una pistola manual para aplicar la barrera de espuma nVent ERIFLEX FleXbus. Su diseño duradero es perfecto para un uso frecuente de un alto volumen alrededor de esquinas, curvas y espacios ajustados.
PH41634. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte plano para 3 polos

Kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus de 3 polos planos diseñado para el soporte de conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, permite instalar conductores juntos o uno sobre otro.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink