nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 Flat and Plain
nVent ERIFLEX FleXbus Extensor tipo 2 plano y simple
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
Related Products
Características
- Diseñado para extender conductores FleXbus
- Entregado con tornillos de cabeza encastrada, tuercas y arandelas apropiadas
Especificaciones
Material | Cobre |
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglés
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglés,Francés
IEC 61439-1
FleXbus Temp. Rise
Inglés
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglés
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.