Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Puncher
Perforadora hidráulica de barras colectoras flexible/no flexible
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Trabaja con barras colectoras de aluminio o de cobre y nVent ERIFLEX Flexibar
- Realiza perforaciones limpias y planas en bordes
- Punto de perforación para ajustar la posición de la perforación
- Fácil configuración con sistema de troquel y perforador
- Gran variedad de perforadores y troqueles ovales y redondos disponibles
- Puede inclinarse a un ángulo de 45° y perforar con más facilidad la barra colectora formada
- Lado calibrado, calibrador de profundidad y tope
- Ensamblaje mecánico fuerte
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Catálogo
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.