FBS Flat Busbar Support
Soporte de barra colectora plano FBS
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Modelos 3D
Características
- Soporte para barras colectoras roscadas
- Trifásico con circuito neutro
- Clavija de posicionamiento para la colocación de la barra
- Se ajusta rápidamente para recibir varias anchuras de barras colectoras
- La pantalla de protección se puede fijar con espaciadores
- Se puede montar una puesta de tierra en cada lado
- Libre de halógenos
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.