Adjustable Flat Busbar Support Insulator
Aislante de soporte de barra colectora plano ajustable
Núm. catálogo: SIALP-B
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Características
- Úselo con el raíl de soporte de barra colectora plano ajustable para crear soportes personalizados de barra colectora
- Se ajusta rápidamente para recibir varios espesores de barras colectoras
- Alta resistencia a fuerzas de cortocircuito
- Brinda excelente protección eléctrica para el equipo
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.