Subcategorías
Productos | 31 resultados (53 elementos)
Soporte de barra colectora plano FBS
Soporte específico para barras colectoras roscadas.
Soporte de barra colectora compacto y reforzado, con circuito neutro
El diseño compacto de barras colectoras cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad.
Soporte aislante cuadripolar BS-250A
Soporte aislante de 4 polos para crear bloques de distribución tetrapolar personalizados para un sistema de distribución eléctrica.
Soporte de barra colectora universal con circuito neutro
Soporte aislante universal trifásico.
Soporte M de CABS
Soporte universal que ayuda con la fijación de CABS.
Aislante de soporte de barra colectora plano ajustable
Úselo con un raíl de soporte de barra colectora plano y ajustable para crear soportes personalizados de barra colectora.
Soporte de barra colectora plano FBSS
Soporte de barra colectora plana compacta de 4 polos. Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección. Capacidad típica de la corriente de aplicación: 400 A. Ancho de barra colectora: 32 mm. Espesor de la barra colectora. 5 mm.
Kit de módulo de CABS
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.
Soporte aislante cuadripolar BS-400A
Soporte aislante de 4 polos para crear bloques de distribución tetrapolar personalizados para un sistema de distribución eléctrica.
Soporte de barra colectora universal, Alta intensidad
Kit de soporte de barra colectora de alta intensidad ajustable